C8051F2xx スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

C8051F2xx は、真の 12 ビット(C8051F206)マルチチャンネル ADC、 8ビットマルチチャンネル ADC(C8051F230/231/236 と C8051F206)、あるいは ADC(C8051F220/221/226)なしで使用可能な、完全統合型混合シグナル・システム・オン・チップのスモール・フォーム・ファクタを特長としたマイクロコントローラ(MCU)のファミリです。各モデルは、8 kB のフラッシュメモリを搭載した、8051 互換のマイクロコントローラ・コアを備えています。ハードウェアには UART および SPI シリアル・インターフェイスも実装されています。

このファミリの製品では、一部は割り当てられたデジタル周辺装置インターフェイスで使用できる 22 または 32 多目的 I/O ピンも備えています。いずれのピンも、アナログ・デジタル変換器のアナログ入力として使用するよう構成できます(C8051F220/221/226 および C8051F206 のみ)。その他の機能としては、オンボード VDD モニタ、WDT およびクロック発振器があります。オンボード・フラッシュメモリは、回路内で再プログラムすることができ、また不揮発性データ・ストレージとしても使用できます。統合型周辺機器も、電力を節約するため周辺機器の一部またはすべてを個別にシャットダウンできます。すべての部品には 256バイトの SRAM を備えています。追加 1024バイトの RAM も C8051F206/226/236 デバイスで使用可能です。

ADC 分解能
12 ビット
ADC 入力
32

C8051F2xx 共通仕様

  • 最大 25 MIPS
  • 8 kB(フラッシュ)
  • 256バイト内部 RAM
  • 1024バイト XRAM(F206/226/236 のみ)
  • 12 ビット、100 ksps、±1 LSB INL(F206 のみ)
  • 8 ビット、100 ksps、±1/4 LSB INL(F220/221/226 のみ)
  • 4 デジタル I/O、5 V 耐久
  • 2.7~3.6 V 電源供給
  • –40 〜 +85 °C
  • オンチップ・デバッグ

ステータス

最適なC8051F2xx デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 8 1.25 32 12 ビット、 32 チャンネル、100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 32 8 ビット、 32 チャンネル、100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 22 8 ビット、 22 チャンネル、100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±20 JTAG
8051 25 8 1.25 32 8 ビット、 32 チャンネル、100 ksps 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 32 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG
8051 25 8 0.25 22 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±20 JTAG
8051 25 8 1.25 32 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP48 7 x 7 ±20 JTAG

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software