生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

C8051F206

C8051F2xx スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

C8051F206 は、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビットマイクロコントローラ(MCU)であり、25 MHz で動作する強力な 8051 コアが特徴です。このMCU は、8 kB フラッシュ、1.25 kB RAM とその他の通信インターフェイス、3 x 16 ビット・タイマを 7 x 7 mm、QFP48 に搭載しています。オンチップ・アナログ機能には、12 ビット、32 チャンネル、100 ksps ADC とコンパレータが 2 つ含まれています。オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、±20 内部発振器を備えた C8051F206 MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションであり、バッテリ充電器、電子玩具/ゲーム、モータ制御および光通信といったアプリケーションに最適となっています。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
1.25
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
32
ADC
12 ビット、 32 チャンネル、100 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
0
タイマ(16 ビット)
3
パッケージ・タイプ
QFP48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
1.25
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
32
ADC
12 ビット、 32 チャンネル、100 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
0
タイマ(16 ビット)
3
パッケージ・タイプ
QFP48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F206 until at least 2 月 20 日25.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。