C8051F31x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

The C8051F31x small microcontroller (MCU) devices are available in 24-pin, 28-pin, and 32-pin packages and include 16 kB flash with 10-bit ADC. ピン配列互換性のあるワンタイム・プログラマブル(OTP)EEPROMバージョンも入手可能です(C8051T61x)。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F31x デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

最小パッケージサイズ:
4 x 4 mm
GPIO ピン
29

C8051F31x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 16 kB フラッシュ(F310/11/16/17 のみ)
  • 8 kB フラッシュ(F312/13/14/15 のみ)
  • 1280 B RAM
  • 10-bit, 200 ksps, 25-ch. ADC(F310/11/12/13/16)
  • 29/25/21 デジタル I/O、5 V 耐久
  • 2.7~3.6 V 電源供給
  • 動作温度 –40~+85 °C
ステータス
Find the Right C805131x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
8051 25 16 1.25 29 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 25 16 1.25 25 10ビット、 17-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 25 8 1.25 29 10ビット、 21-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 25 8 1.25 25 10ビット、 17-ch.、 200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 25 8 1.25 29 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 25 8 1.25 25 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 25 16 1.25 21 10ビット、 13-ch.、200 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 1.25 21 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2.7 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software