デバイス/モジュールの画像

C8051F316

C8051F31x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

C8051F316 は、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビットマイクロコントローラ(MCU)であり、25 MHz で動作する強力な 8051 コアが特徴です。このMCU は、16 kB フラッシュ、1.25 kB RAM とその他の通信インターフェイス、4 x 16 ビット・タイマを 4 x 4 mm、QFN24 に搭載しています。オンチップ・アナログ機能には、10 ビット、13 チャンネル、200 ksps ADC と 2コンパレータが含まれています。オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、±2 内部発振器を備えた C8051F316 MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションであり、バッテリ充電器、電子玩具/ゲーム、モータ制御および光通信といったアプリケーションに最適となっています。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
16
RAM (kB)
1.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
21
ADC
10ビット、 13 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
16
RAM (kB)
1.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
21
ADC
10ビット、 13 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F316 until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。