デバイス/モジュールの画像

C8051F342-GM

C8051F32x/34x USB マイクロコントローラ

C8051F342-GM マイクロコントローラ (MCU) は、統合型トランシーバとオンチップ・クロック・リカバリが付いたオンボード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB)2.0 機能コントローラを特徴としています。USB アプリケーションには、外部抵抗、水晶、電圧レギュレータ、EEPROM、またはその他部品は必要ありません。本 MCU は、50 MHz で動作する強力な 8051 コア、および 64 kB フラッシュと 4.25 kB RAM を特徴としています。オンチップ・アナログ機能には、10 ビット、21 チャンネル、200 ksps ADC、電圧基準、±1.5 内部発振器、2 コンパレータおよび温度センサーが含まれています。5 x 5 mm、QFN32 内に追加の通信インターフェイスを豊富なアナログと共に統合している C8051F342-GM は、組み込み USB アプリケーション用の真のシングルチップ・ソリューションです。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
4.25
EMIF
0
I2C
1
SPI
1
UART
1
USB
あり
デジタル I/O ピン
25
ADC
10ビット、 21 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
4.25
EMIF
0
I2C
1
SPI
1
UART
1
USB
あり
デジタル I/O ピン
25
ADC
10ビット、 21 チャンネル、200 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
5
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F342-GM until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。