デバイス/モジュールの画像

C8051F360

C8051F36x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

C8051F360 は、パワフルな 100 MHz パフォーマンスの 8051 コアを搭載した、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビットマイクロコントローラ(MCU)です。 このMCU は、32 kB フラッシュ、1.25 kB RAM がその他の通信インターフェイス、4 x 16 ビット・タイマと共に、7 x 7 mm の QFP48 パッケージに搭載されています。オンチップ・アナログ機能には、10 ビット、21 チャンネル、200 ksps ADC、10 ビット、1 チャンネルが含まれています。DAC、2 コンパレータ。オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、±2 内部発振器を備えた C8051F360 MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションであり、バッテリ充電器、電子玩具/ゲーム、モータ制御および光通信といったアプリケーションに最適となっています。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
100
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
1.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
39
ADC
10ビット、 21 チャンネル、200 ksps
DAC
10ビット、 1 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFP48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
MCU コア
8051
MHz
100
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
1.25
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
39
ADC
10ビット、 21 チャンネル、200 ksps
DAC
10ビット、 1 チャンネル
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマー
4
パッケージ・タイプ
QFP48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F360 until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。