C8051F38x マイクロコントローラ

Silicon Labs の USB マイクロコントローラ (MCU) は、フルスピード USB 2.0 が組み込まれており、高性能 CPU を搭載した業界最高性能のアナログ周辺装置を提供します。さらに、USBXpress 開発キットは、完全なホストおよびデバイス・ソフトウェア・ソリューションとして利用可能です。

C8051F38x マイクロコントローラ(MCU)ファミリは、コスト効率や堅牢性が必要なアナログおよびデジタル周辺装置および高性能処理機能を要するアプリケーションに最適です。この MCU ファミリは、USB ベースのアプリケーションと広範囲にわたる USB を必要としないアプリケーションの両方にソリューションを提供します。この USB MCU は、完全に統合されたオンボード・ユニバーサル・シリアル・バス(USB) 2.0 機能コントローラおよびトランシーバを特長としています。外部抵抗、水晶、または電圧レギュレータは必要ありません。業界最高性能のオンチップ・アナログ周辺装置は、マルチチャンネル式高性能 ADC、最高 500 Ksps のコンパレータと内部電圧リファレンス、および温度センサーを含みます。

USB
FS 2.0
GPIO ピン
40

C8051F38x 共通仕様

  • 50 MIPS 8051 CPU
  • 128 または 96 kB フラッシュ・メモリ
  • 8 kB RAM
  • クロック乗算器付き 24 MHz オンボード・オシレータ(±0.5%)
  • 12-bit, 200 ksps ADC, ±1LSB INL
  • 最大 32 アナログ入力
  • 最大 40 デジタル I/O
  • CAN 2.0 B、LIN 2.0
  • 2 x UART、SPI、I²C
  • PWM、タイマ
  • 1.8~5.25 V 入力電源
  • –40~125 ºC 動作温度
  • 2 基のオンチップ・コンパレータおよび温度センサー
  • パッケージ:
    • 48 ピン QFP/QFN
    • 40 ピン QFN
    • 32 ピン QFP/QFN
ステータス
Find the Right C8051F38x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度範囲(ºC)
8051 50 64 4.25 40 10ビット、 32-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 40 10ビット、 32-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 40 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 25 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 25 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 40 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 25 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 25 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 40 10ビット、 32-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 64 4.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 40 10ビット、 32-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 32 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 16 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 50 16 2.25 25 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 6 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software