デバイス/モジュールの画像

C8051F392-A-GM

C8051F39x スモール・フォーム・ファクタ・マイクロコントローラ

C8051F392-A-GM は、パワフルな 50 MHz パフォーマンスの 8051 コアを搭載した、高度に統合されたミックスシグナル 8 ビットマイクロコントローラ(MCU)です。この MCU は、16 kB フラッシュ、1 kB RAM がその他の通信インターフェイス、6 x 16 ビット・タイマと共に、4 x 4 mm の QFN20 パッケージに搭載されています。オンチップ・アナログ機能には、10 ビット、16 チャンネル、500 ksps ADC、10 ビット、2 チャンネルの DAC と 1 コンパレータが含まれています。オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、±2 内部発振器を備えた C8051F392-A-GM MCU は、真のスタンドアロン・システム・オンチップ・ソリューションであり、バッテリ充電器、電子玩具/ゲーム、モータ制御および光通信といったアプリケーションに最適となっています。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
16
RAM (kB)
1
I2C
2
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
17
ADC
10ビット、 16 チャンネル、500 ksps
DAC
10ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
6
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
MCU コア
8051
MHz
50
フラッシュ (kB)
16
RAM (kB)
1
I2C
2
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
17
ADC
10ビット、 16 チャンネル、500 ksps
DAC
10ビット、 2 チャンネル
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマー
6
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F392-A-GM until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。