デバイス/モジュールの画像

C8051F584-AM

C8051F58x 車載および産業用 MCU

The C8051F584-AM is a highly integrated automotive and industrial microcontroller (MCU) that is auto-grade qualified and tested to AEC-Q100 specification with enhanced temperature operation of up to 125 ºC. C8051F584-AM は、50 MHz で動作する強力な 8051 コア、および 96 kB フラッシュ、8 kB RAM を特徴としています。This MCU also offers integrated communication interfaces and a 12-bit, 32-ch., 200 ksps ADC and 3 comparators in a 7 x 7 mm, QFN48. 強化された通信周辺装置および堅牢な周辺装置セットを備えた C8051F584-AM は、モータ制御、センサー・インターフェイス、パーキング補助、シートの位置付けと調整、液面レベル監視、およびその他の車載/工業用アプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
コア周波数
50
フラッシュ
96
RAM
8
CAN
1
EMIF
1
I2C
1
LIN
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
40
ADC
12 ビット、 32-ch.、 200 ksps
DAC
コンパレータ
3
PCA/PWM チャネル
12
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFN48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
MCU コア
8051
コア周波数
50
フラッシュ
96
RAM
8
CAN
1
EMIF
1
I2C
1
LIN
1
SPI
1
UART
2
デジタル I/O ピン
40
ADC
12 ビット、 32-ch.、 200 ksps
DAC
コンパレータ
3
PCA/PWM チャネル
12
タイマ(16 ビット)
6
パッケージ・タイプ
QFN48
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
{{term_sku:1}}.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.