C8051F585-AQ
仕様
主要仕様
MCU コア
8051
|
コア周波数
50
|
フラッシュ
96
|
||
RAM
8
|
CAN
0
|
EMIF
1
|
||
I2C
1
|
LIN
0
|
SPI
1
|
||
UART
2
|
デジタル I/O ピン
40
|
ADC
12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps
|
||
DAC
—
|
コンパレータ
3
|
PCA/PWM チャネル
12
|
||
タイマ(16 ビット)
6
|
パッケージ・タイプ
QFP48
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
||
MCU コア
8051
|
コア周波数
50
|
フラッシュ
96
|
RAM
8
|
CAN
0
|
EMIF
1
|
I2C
1
|
LIN
0
|
SPI
1
|
UART
2
|
デジタル I/O ピン
40
|
ADC
12 ビット、 32 チャンネル、200 ksps
|
DAC
—
|
コンパレータ
3
|
PCA/PWM チャネル
12
|
タイマ(16 ビット)
6
|
パッケージ・タイプ
QFP48
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
技術文書
ソフトウェアとツール
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F585-AQ until at least 5 月 20 日24.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。