C8051F80x/1x/2x/3x 静電容量式タッチ・センス MCU

The C8051F8xx family of capacitive sensing microcontrollers (MCUs) provides an easy and reliable solution for capacitive buttons, sliders, wheels and capacitive proximity sensing. C8051F800 ファミリは業界最速の静電容量式タッチ・センス・ソリューションにロワー・ピン・カウント (lower-pin count) およびスモール・フォーム・ファクタを追加することにより、C8051F700MCU ファミリ上に構築されます。C8051F800 は既存の 48 および 64 ピン C8051F700 に加えて、16、20 および 24 ピン パッケージ・オプションを追加、製品に合わせた最適なピン数、サイズおよびコストのオプションをより多く提供します。10 ビット ADC およびデジタル PWM などの他のリソースは、加速度計、振動触覚フィードバック、LED 照明制御、温度検出、抵抗性タッチ・スクリーン検出に対し、さらなるヒューマン・インターフェイス・サポートを提供します。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051F8xx デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。フラッシュ・メモリは不揮発性データ・ストレージを提供し、回路内であっても再プログラムが可能で、また 8051 ファームウェアのフィールド・アップグレードも可能となっています。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

静電容量式タッチ・チャネル
16
コア周波数
25 MHz

C8051F80x/1x/2x/3x 共通仕様

  • 高速パイプライン 8051 互換マイクロコントローラ・コア(最高 25 MIPS)
  • インシステム、フルスピード、非侵入的なデバッグ・インターフェイス
  • 10-bit 500 ksps single-ended ADC
  • 精度校正済み 24.5 MHz 内部オシレータ
  • 16 kB オンチップ・フラッシュ・メモリ
  • オンチップ RAM 512 バイト
  • SMBus/I²C、UART、および SPI シリアル・インターフェイス実装
  • 3 基の汎用 16 ビット・タイマ
  • 16 基のデジタル変換器への入力キャパシタンス
  • プログラム可能なカウンタ/タイマ配列(PCA)
  • オンチップ内部電圧基準
  • オンチップ監視タイマ
  • オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)および給電モニタ
  • オンチップ電圧コンパレータ
  • 17 汎用 I/O
ステータス
Find the Right C8051F80x/1x/2x/3x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 16 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 1 Msps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.5 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.5 17 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.5 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.25 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 13 10ビット、 12-ch.、 500 ksps 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2
8051 25 4 0.25 13 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 SOIC16 9.9 x 3.9 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software