C8051F90x-91x 超低消費電力 MCU

C8051F90x/1x は完全なメモリ保持力のまま、アクティブ・モード時で最小 160 µA/MHz、スリープ・モード時で 10 nA の電力しか消費しない業界最小電力消費のマイクロコントローラ(MCU)です。C8051F90x/1x expands the award-winning C8051F92x/3x low power MCU product portfolio by offering lower memory devices with further power reduction and a higher resolution ADC. C8051F90x/1x low power MCUs are fully software and hardware compatible with C8051F92x/3x MCUs and operate from 0.9 – 3.6 V to enable single cell battery designs.

C8051F9xx ultra low-power MCUs have been designed from the ground up to be the most power-efficient MCUs in the industry. The end result is a solution that has been optimized to be the industry’s best across all metrics necessary to be truly considered low power – active mode, sleep mode and wake-up time.

Sleep current as low as
50nA
Min Vdd
0.9 V

C8051F90x-91x 共通仕様

  • 業界で最も低いアクティブ・モードおよびスリープ・モード電流
  • 160 µA/MHz アクティブ・モード
  • BOD 無効状態で 10 nA スリープ
  • BOD 有効状態で 50 nA スリープ
  • 内部 RTC スリープ 300nA
  • 外部水晶でスリープ 600 nA
  • LDO 電圧レギュレータ
  • ウェイク・アップ時間 2 µS
  • アナログ整定時間 1.5 µS
  • 25 MHz、単一サイクル 8051 対応 CPU
  • 12 ビット ADC
  • 最大 16 kB フラッシュ、512 バイト SRAM
  • SRAM 768バイト
  • 0.9〜3.6 V 動作
ステータス
Find the Right C8051F90x-91x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
8051 25 8 0.75 16 10ビット、 15-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.75 16 10ビット、 15-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 8 0.75 16 12 ビット、 15-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.75 16 12 ビット、 15-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.75 16 10ビット、 15-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 16 10ビット、 15-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2
8051 25 16 0.75 16 12 ビット、 15-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 0.75 16 12 ビット、 15-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0.9 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software