新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

C8051F902-GM

C8051F90x/91x 超低消費電力 MCU

C8051F902-GM は、高い電力効率性のために設計された、超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)です。この MCU は、8 kB フラッシュ、0.75 kB RAM、および 12 ビット、15 チャンネル、75 ksps の ADC を備えた、パワフルな 25 MHz パフォーマンスの 8051 コアが 4 x 4 mm の QFN24 パッケージに搭載されています。また、C8051F902-GM は 0.9 ~ 3.6 V で動作するので単一セル・バッテリ設計が可能であり、エナジー・ハーベスティング(環境発電)、警報システム、煙探知器、ポータブル医療製品、およびその他の低消費電力アプリケーションといったアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.75
I2C
1
SPI
2
UART
1
デジタル I/O ピン
16
ADC
12 ビット、 15 チャンネル、75 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
8
RAM (kB)
0.75
I2C
1
SPI
2
UART
1
デジタル I/O ピン
16
ADC
12 ビット、 15 チャンネル、75 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F902-GM until at least 3 月 20 日25.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。