C8051F92x-93x 超低消費電力 MCU

The C8051F92x/3x low-power microcontroller (MCU) family is the industry's first MCU family capable of full spec operation down to 0.9 V and up to 3.6 V, enabling single-cell battery operation as well as dramatically increasing battery life for dual-cell applications. 統合された DC-DC コンバータを備えた C8051F92x/3x は、高速ウェイク・アップ、低消費電流アクティブ・モード、および超消費電流スリープ・モードを提供するように設計されています。

F9xx シリーズは、アクティブ・モードにおいて業界最小の消費電流で、アプリケーション実行時に電力を節約できます。これはまた、多くの場合バッテリ駆動のアプリケーションの多くで最も一般的なモードであるスリープ・モードにおいても、業界最小の消費電流を誇っています。MCU はデジタル回路およびアナログ回路がすべて完全に整定され動作準備が完了するまで有用な処理を行うことができないため、F9xx シリーズは業界最速のウェイク・アップおよびアナログの整定時間を提供しています。

Sleep current as low as
50nA
Min Vdd
0.9 V

C8051F92x-93x 共通仕様

  • 0.9〜1.8 V 動作をサポートする単一セル・モード
  • 1.8〜3.6 V 動作をサポートするデュアル・セル・モード
  • 統合された高効率 DC-DC ブースト・コンバータ
  • 統合された低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータ
  • 複数の内部オシレータ
  • 超低消費電流のスリープ・モードおよび高速ウェイク
  • 25 MHz、低アクティブ・モード電流の単一サイクル 8051 対応 CPU
  • 内部高速起動 VREF 付きバースト・モード10ビット ADC
  • 最大 23 の静電容量式タッチ・センス入力
ステータス
Find the Right C8051F92x-93x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 32 4.25 24 10ビット、 23-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 C2 170 µA/MHz アクティブ50 nA スリープ
8051 25 32 4.25 24 10ビット、 23-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 170 µA/MHz アクティブ50 nA スリープ
8051 25 32 4.25 16 10ビット、 15-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 170 µA/MHz アクティブ50 nA スリープ
8051 25 64 4.25 24 10ビット、 23-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 C2 170 µA/MHz アクティブ50 nA スリープ
8051 25 64 4.25 24 10ビット、 23-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 170 µA/MHz アクティブ50 nA スリープ
8051 25 64 4.25 16 10ビット、 15-ch.、 300 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0.9 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 170 µA/MHz アクティブ50 nA スリープ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software