デバイス/モジュールの画像

C8051F930-GQ

C8051F92x-93x 超低消費電力 MCU

C8051F930-GQ は、より良い効率を達成するためにゼロから設計された、超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)です。この MCU は、64 kB フラッシュ、4.25 kB RAM、および 10 ビット、23 チャンネル、300 ksps の ADC を備えた、パワフルな 25 MHz パフォーマンスの 8051 コアが 7 x 7 mm の QFP32 パッケージに搭載されています。また、C8051F930-GQ は、最小 0.9 V および最大 3.6 V で動作し、これにより単一セル・バッテリ動作が可能なだけでなく、劇的にデュアル・セル・アプリケーションのバッテリ寿命を伸ばすことができます。アクティブ電流とスリープ電量を低減する統合 DC-DC コンバータおよび低エネルギー・モードを備えた C8051F930-GQ は、ポータブル医療製品、家庭用電化製品、工業用モニタリング/制御、ワイヤレス検針、ポータブル・オーディオ、リモート・コントロール、およびその他の低消費電力アプリケーションといったアプリケーションに最適です。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
4.25
EMIF
1
I2C
1
SPI
2
UART
1
デジタル I/O ピン
24
ADC
10ビット、 23 チャンネル、300 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
64
RAM (kB)
4.25
EMIF
1
I2C
1
SPI
2
UART
1
デジタル I/O ピン
24
ADC
10ビット、 23 チャンネル、300 ksps
DAC
コンパレータ
2
PCA チャンネル
6
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F930-GQ until at least 3 月 20 日27.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。