C8051F96x 超低消費電力マイクロコントローラ

The C8051F96x family is the lowest power, most advanced microcontroller (MCU) solution for power sensitive embedded systems used in battery-powered and green energy applications. The C8051F96x family has been designed from the ground up to seamlessly interoperate with our EZRadioPRO® sub-GHz transceivers.

C8051F96x は、以下の3つの基本戦略を実装し、電力予算の各領域に対処します。Reduce active mode time; reduce sleep mode power; improve efficiency of moving energy from the battery to the system.

LCD
128 segment
GPIO ピン
57

C8051F96x 共通仕様

  • 電力効率に優れたオンチップ DC-DC バック・コンバータ
  • 高速パイプライン 8051 互換マイクロコントローラ・コア(最高 25 MIPS)
  • インシステム、フルスピード、非侵入的なデバッグ・インターフェイス(オンチップ)
  • True 10-bit 300 ksps, or 12-bit 75 ksps single-ended ADC
  • 16 外部アナログ入力
  • 4 内部入力
  • 6 ビット・プログラム可能電流リファレンス
  • スペクトラム拡散技術を備えた高精度プログラム可能 24.5 MHz 内部オシレータ
  • オンチップ・フラッシュ・メモリ 128 kB、64 kB、32 kB、または 16 kB
  • オンチップ RAM 8448または4352バイト
  • 128 セグメント LCD ドライバ
  • SMBus/I²C、強化 UART および 2 つの強化 SPI シリアル・インターフェイスをハードウェアに実装
  • 4 つの多目的 16 ビット・タイマ
  • 6 つのキャプチャ/ コンペア・モジュールおよび監視タイマ機能を備えたプログラム可能なカウンタ/タイマ・アレイ(PCA)
  • ハードウェア AES、DMA、およびパルス・カウンタ
  • オンチップのパワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタおよび温度センサー
  • 2 つのオンチップ電圧コンパレータ
  • 57 または 34 ポート I/O
ステータス
Find the Right C8051F96x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 128 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 x 6 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 128 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 128 8 34 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2 C2 36 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 128 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 x 6 ±2 C2 AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 128 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2 C2 AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 128 8 34 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2 C2 AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 64 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 x 6 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 64 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 64 8 34 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2 C2 36 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 32 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 x 6 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 32 8 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 32 8 34 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2 C2 36 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 16 4.25 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN76 6 x 6 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 16 4.25 57 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.8 QFP80 12 x 12 ±2 C2 128 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC
8051 25 16 4.25 34 12 ビット、 16-ch.、 75 ksps 4 6 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.8 QFN40 6 x 6 ±2 C2 36 LCD セグメント、AES、DC-DC、低消費電力、RTC

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software