C8051F97x Low-Power Capacitive Sensing MCUs

The C8051F97x MCU family combines our proven low power technology for the longest battery life of any microcontroller (MCU) in its class with the industry’s highest performance and lowest power capacitive sensing solution to address the rapidly-growing human interface application market.

The C8051F97x expands the capabilities of the popular C8051F99x low power capacitive sense family with up to 43 capacitive sensing inputs, 32 kB flash, 8 kB RAM, 7 DMA channels and a 16x16 MAC in packages as small as 4 mm x 4 mm. 両ファミリは、ボタン、スライダ、タッチパッド、および静電容量式近接検出をサポートするために、サブマイクロ・アンプ(1 μA 未満)のウェイク・オン・タッチ平均電流消費量および比類のない 100:1 のダイナミック・レンジを備える業界最先端の静電容量式検出を提供します。

Sleep current as low as
55nA
最低アクティブ電流が
200uA/MHz

C8051F97x 共通仕様

  • 高速パイプライン 8051 互換マイクロコントローラ・コア(最高 25 MIPS)
  • 業界で最も低いアクティブ・モードおよびスリープ・モード電流
  • 200 µA/MHz アクティブ・モード
  • 55 nA 電圧降下保護付きスリープ・モード
  • 280 nA 内部発振器付きスリープ・モード
  • 43 デジタル変換器への入力キャパシタンス
  • 12-bit 75 ksps single-ended ADC
  • 精度校正済み 24.5 MHz 内部オシレータ
  • SmaRTClock 発振器
  • 最大 32 kB のオンチップ・フラッシュ・メモリ
  • 最大 8 kB のオンチップ RAM
  • SMBus I2C、UART、SPI、および高速 I2C スレーブ・シリアル・インターフェイス実装
  • 4 つの多目的 16 ビット・タイマ
  • プログラム可能なカウンタ/タイマ配列(PCA)
  • オンチップ内部電圧基準
  • オンチップ監視タイマ
  • オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)および給電モニタ
  • 最大 43 の汎用 I/O
  • インシステム、フルスピード、非侵入的なデバッグ・インターフェイス(オンチップ)
  • シングル・サイクル 16 x 16 積和演算モジュール
  • 7 チャンネル・ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)モジュール
ステータス
Find the Right C8051F97x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 32 8 43 10ビット、 43-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN48 6 x 6 ±2 C2 55 nA スリープ 200 uA/MHz アクティブ
8051 25 32 8 28 10ビット、 28-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 C2 55 nA スリープ 200 uA/MHz アクティブ
8051 25 32 8 19 10ビット、 19-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 55 nA スリープ 200 uA/MHz アクティブ
8051 25 16 4 43 10ビット、 43-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN48 6 x 6 ±2 C2 55 nA スリープ 200 uA/MHz アクティブ
8051 25 16 4 28 10ビット、 28-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 C2 55 nA スリープ 200 uA/MHz アクティブ
8051 25 16 4 19 10ビット、 19-ch.、 300 ksps 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 55 nA スリープ 200 uA/MHz アクティブ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software