生産終了: この部品の生産終了(EOL)と最終購入(LTB)が発表されました。代わりに、以下を推奨します:
デバイス/モジュールの画像

C8051F971-A-GM

C8051F97x 低消費電力静電容量式検出 MCU

C8051F971-A-GM は、パワフルな 25 MHz パフォーマンスの 8051 コアを搭載した、超低消費電力の静電容量式センシング・マイクロコントローラ(MCU)です。 本 MCU は、最小限の消費電力の最高感度のタッチ検出ソリューションを、静電容量式ボタン、スライダ、ホイール、および静電容量式近接検出に対して提供します。C8051F971-A-GM は、サブ・マイクロ・アンプ(<1 uA)のウェイク・オン・タッチ平均電流消費を備え、比類なきタッチ感度、スピード、超低消費電力を実現し、5 x 5 mm の QFN32 パッケージを採用しています。また、Simplicity Studio 内でデモ、サンプル、Capacitive Sense Profiler も提供されており、静電容量式タッチ・センシング・ソリューションの開発を加速します。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
8
HS I2C スレーブ
1
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
28
ADC
10ビット、 28 チャンネル、300 ksps
DAC
コンパレータ
0
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
32
RAM (kB)
8
HS I2C スレーブ
1
I2C
1
SPI
1
UART
1
デジタル I/O ピン
28
ADC
10ビット、 28 チャンネル、300 ksps
DAC
コンパレータ
0
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the C8051F971-A-GM until at least 3 月 20 日25.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。