C8051F98x 超低消費電力マイクロコントローラ

C8051F98x は完全なメモリ保持力のまま、アクティブ・モード時で最小 150 µA/MHz、スリープ・モード時で 10 nA の電力しか消費しない業界最小電力消費のマイクロコントローラ(MCU)です。C8051F98x は、受賞歴のある C8051F92x/3x 低消費電力 MCU 製品ポートフォリオを拡張し、更なる消費電力低減を備えた低メモリ・デバイスを提供します。C8051F98x 低消費電力 MCU ファミリは、C8051F92x/3x、C8051F90x/1x、および C8051F99x ファミリとソフトウェアおよびハードウェア互換性があります。

F9xx シリーズは、アクティブ・モードにおいて業界最小の消費電流で、アプリケーション実行時に電力を節約できます。これはまた、多くの場合バッテリ駆動のアプリケーションの多くで最も一般的なモードであるスリープ・モードにおいても、業界最小の消費電流を誇っています。MCU はデジタル回路およびアナログ回路がすべて完全に整定され動作準備が完了するまで有用な処理を行うことができないため、F9xx シリーズは業界最速のウェイク・アップおよびアナログの整定時間を提供しています。

Sleep current as low as
10nA
最低アクティブ電流が
150uA/MHz

C8051F98x 共通仕様

  • 業界で最も低いアクティブ・モードおよびスリープ・モード電流
  • 150 µA/MHz - アクティブ・モード
  • BOD 無効状態で 10 nA スリープ
  • BOD 有効状態で 50 nA スリープ
  • 内部 RTC スリープ 300nA
  • 外部水晶でスリープ 600 nA
  • LDO 電圧レギュレータ
  • ウェイク・アップ時間 2 µS
  • アナログ整定時間 1.5 µS
  • 25 MHz、単一サイクル 8051 対応 CPU
  • 12 ビット ADC
  • 最大 8 kB フラッシュ
  • SRAM 512バイト
  • 1.8〜3.6 V 動作
ステータス
Find the Right C8051F98x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 8 0.5 16 12 ビット、 9-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 8 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 4 0.5 16 10ビット、 9-ch.、 300 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 4 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 2 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 8 0.5 17 12 ビット、 10-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 8 0.5 17 12 ビット、 10-ch.、 75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 4 0.5 17 10ビット、 10-ch.、 300 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 4 0.5 17 10ビット、 10-ch.、 300 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 4 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ
8051 25 4 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65 x 3.9 ±2 C2 10 nA スリープ; 150 uA/MHz アクティブ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software