新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計には推奨しておりません(NRND)。
デバイス/モジュールの画像

C8051T602-GS

C8051T60x OTP EPROM マイクロコントローラ

C8051T602-GS は、コスト効率の良い OTP EPROM メモリを提供する、小型の MCU ファミリです。この MCU は、オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、給電モニタ、監視タイマー、クロック発振器を搭載しており、真のスタンドアロンのシステム・オンチップ・ソリューションを提供します。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺装置を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺装置をシャットダウンすることができます。また、このパワフルな 25 MHz パフォーマンスの 8051 コアをベースに構築された C8051T602-GS は、0.25 RAM と 10 ビット、8 チャネル、500 ksps の ADC がその他の通信インターフェイスと共に、8.65 x 3.9 mm の SOIC14 パッケージで提供されます。

 

主要仕様

 
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
4
RAM (kB)
0.25
I2C
1
UART
1
デジタル I/O ピン
8
ADC
10ビット、 8 チャンネル、500 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
3
パッケージ・タイプ
SOIC14
パッケージ・サイズ(mm)
8.65 x 3.9
MCU コア
8051
MHz
25
フラッシュ (kB)
4
RAM (kB)
0.25
I2C
1
UART
1
デジタル I/O ピン
8
ADC
10ビット、 8 チャンネル、500 ksps
DAC
コンパレータ
1
PCA チャンネル
3
タイマ(16 ビット)
3
パッケージ・タイプ
SOIC14
パッケージ・サイズ(mm)
8.65 x 3.9
{{term_sku:1}}.png

品質保証、環境および包装に関する情報

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。