C8051T61x OTP EPROM マイクロコントローラ

The C8051T61x small microcontroller (MCU) family is pin-for-pin compatible with the C8051F31x series but offers cost-effective OTP EPROM memory instead of flash EEPROM memory. 設計者はシステム開発および早期生産にフラッシュ EEPROM を使用し、その後 OTP EPROM 版に移動することで、量産時のコスト削減を実現できます。

With on-chip Power-On Reset, VDD monitor, Watchdog Timer and a clock oscillator, the C8051T61x devices are truly stand-alone system-on-a-chip solutions. ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

メモリ
OTP/EEPROM
コア周波数
25 MHz

C8051T61x 共通仕様

  • 25 MIPS 8051 CPU
  • 8、4 または 2 kB のワンタイム・プログラマブル(OTP)コード・メモリ
  • 256 B RAM
  • 10ビット ADC
  • 8 デジタル I/O、5 V 耐久
  • 1.8~3.6 V 電源供給
  • –40~85 ºC 動作温度
  • オンチップ・デバッグ
ステータス
Find the Right C8051T61x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス
8051 25 16 1.25 29 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 25 16 1.25 25 10ビット、 17-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 25 8 1.25 29 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 25 8 1.25 25 10ビット、 17-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 25 8 1.25 29 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2
8051 25 8 1.25 25 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN28 5 x 5 ±2 C2
8051 25 16 1.25 21 10ビット、 13-ch.、 500 ksps 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2
8051 25 16 1.25 21 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software