C8051T62x/T32x USB マイクロコントローラ

The C8051T62x/T32x EPROM-based memory microcontroller (MCU) family is ideal for cost-sensitive applications requiring robust analog and digital peripherals and high performance processing capabilities. この USB MCU は、完全に統合されたオンボード・ユニバーサル・シリアル・バス (USB) 2.0、機能コントローラおよびトランシーバを特長とします。外部抵抗、水晶、または電圧レギュレータは必要ありません。業界最高性能のオンチップ・アナログ周辺装置は、最大 500 Ksps のマルチチャンネル式高性能 ADC、コンパレータおよび内部電圧基準(非 ADC バージョンもあります)を含みます。

Our USB MCUs, contain an embedded full-speed USB 2.0, best-in class analog peripherals and a high performance CPU. さらに、USBXpress 開発キットは、完全なホストおよびデバイス・ソフトウェア・ソリューションとして利用可能です。

メモリ
OTP/EEPROM
USB
FS 2.0

C8051T62x/T32x 共通仕様

  • 48 MIPS 8051 CPU
  • 8〜64 kB EPROM メモリ
  • 1280〜3328 B RAM メモリ
  • USB フル・スピード2.0
  • 256 B または1 kB の USB バッファ・メモリ
  • Multi-channel 10-bit ADC up to 500 Ksps (optional)
  • 2 つのコンパレータ (オプション)
  • 内部電圧基準
  • SPI
  • SMBus/I²C
  • 2 つの UARTS
  • 4 つの 16 ビット・タイマ
  • 16 ビットのプログラム可能なカウンタ・アレイ
ステータス
Find the Right C8051T62x/T32x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 48 16 1.25 21 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2
8051 48 16 1.25 21 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2
8051 48 16 1.25 15 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2
8051 48 16 1.25 15 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2
8051 48 16 1.25 24 10ビット、 20-ch.、 500 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 48 16 1.25 24 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2
8051 48 16 1.25 16 4 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN24 4 x 4 ±1.5 C2
8051 48 8 1.25 16 4 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN24 4 x 4 ±1.5 C2
8051 48 64 3.328 24 10ビット、 21-ch.、 500 ksps 4 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1.8 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software