C8051T63x OTP EEPROM マイクロコントローラ

The C8051T63x small microcontroller (MCU) family is pin-for-pin compatible with the C8051F33x series but offers cost-effective OTP EEPROM memory instead of flash EEPROM memory. 設計者はシステム開発および早期生産にフラッシュ EEPROM を使用し、その後 OTP EEPROM 版に移動することで、量産時のコスト削減を実現できます。

オンチップ・パワー・オン・リセット(POR)、VDD モニタ、監視タイマ、およびクロック発振器を備えた C8051T630/1/2/3/4/5 デバイスは、まさにスタンドアロン型のシステム・オンチップ・ソリューションです。ユーザ・ソフトウェアはすべての周辺機器を完全に制御しており、電力節約のために、個別に、またはすべての周辺機器をシャットダウンすることがあります。

メモリ
OTP/EEPROM
コア周波数
25 MHz

C8051T63x 共通仕様

  • 25 MIPS
  • 8 kB EPROM
  • 10 ビット DAC
  • 768 バイト・データ RAM
  • 1.8~3.6 V 電源供給
  • –40~85 ºC 動作温度
  • オンチップ電圧コンパレータ
  • 4 つの多目的 16 ビット・タイマ
  • 17 ポート I/O
  • 2基の内部発振器
ステータス
Find the Right C8051T63x Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ(kB) RAM (kB) デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル ADC 2 DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス その他
8051 25 8 0.75 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 4 3 10ビット、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 8 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 4 0.75 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 4 3 10ビット、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 4 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 2 0.75 17 10ビット、 16-ch.、 500 ksps 4 3 10ビット、 1-ch. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2
8051 25 2 0.75 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 4 x 4 ±2 C2

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software