デバイス/モジュールの画像

EFM8BB10F8A-QFN20

EFM8™ Busy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM8BB10F8A-QFN20 マイクロコントローラ(MCU)は、低電力プラットフォーム上に構築されており、25 MHzで動作します。この EFM8BB10F8A-QFN20 には、8 kB フラッシュ、0.5 kB RAM、16 本のデジタル I/O ピン、4 x 16 ビット・タイマ、3 つの PCA チャンネル、-40~125 ºC の温度範囲、車載グレード、完全 AEC-Q100 認定、3 x 3 QFN20 パッケージ、その他通信周辺装置が含まれています。

これらの車載 AEC-Q100 認定デバイスのサンプルのご注文は、お近くの Silicon Labs 代理店までご連絡ください。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

RAM (kB)

主要仕様

 
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 15 チャンネル
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
3 x 3
I2C スレーブ
0
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 15 チャンネル
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFN20
パッケージ・サイズ(mm)
3 x 3
I2C スレーブ
0
EFM8 Busy Bee ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM8BB10F8A-QFN20 until at least 3 月 20 日29.

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。