デバイス/モジュールの画像

EFM8BB22F16G-QFN28

EFM8™ Busy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The EFM8BB22F16G-QFN28 microcontrollers (MCUs) are built on top of a low power platform and operate at 50 MHz. The EFM8BB22F16G-QFN28 includes 16 kB Flash, 2.25 kB RAM, 22 Dig I/O Pins, 5 x 16-bit timers, 3 PCA Channels, -40 to 85 ºC temperature range, 5 x 5 QFN28 package, and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

最大温度範囲(ºC)

車載

産業用

主要仕様

 
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
2.25
ADC
12 ビット、 20-ch.
DAC
SPI
1
UART
2
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFN28
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
I2C スレーブ
1
コア周波数
50
フラッシュ
16
RAM
2.25
ADC
12 ビット、 20-ch.
DAC
SPI
1
UART
2
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
タイマ(16 ビット)
5
パッケージ・タイプ
QFN28
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
I2C スレーブ
1
EFM8 Busy Bee ブロック・ダイアグラム
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.