EFM8™ Sleepy Bee 8 ビット マイクロコントローラ (MCUs)

低消費電力システムやバッテリ駆動システムに最適な Sleepy Bee EFM8™ マイクロコントローラ(MCU)は、革新的な低エネルギー技術とウェイクアップ時間の短さを組み合わせることで、いままでにはない低消費電力を実現します。Sleepy Bee ファミリの MCU は最大 25 MHz で動作し、最大 14 個の高性能静電容量式検出チャンネルを含みます。

最小パッケージサイズ:
1.6 x 1.8 mm
RTC でのスリープ電流

Sleepy Bee の共通仕様

  • 電源ブラウンアウト (50 nA) を用いる最低 MCU スリープ電流
  • 最低 MCU アクティブ電流 (24.5 MHz で 150 μA / MHz)
  • 最低 MCU ウェイク・オン・タッチ平均電流 (< 1 μA)
  • 内部 RTC および電源ブラウンアウト (< 300 nA) を用いる最低スリープ電流
  • デジタル・アナログ周辺装置用の超高速ウェイクアップ (< 2 μs)
  • 統合 LDO で、あらゆる電圧で超低アクティブ電流を維持
  • 最大 14 の静電容量式センス・チャンネル
  • 25 MHz コア周波数
  • 柔軟なルーティングのための優先度クロスバー
ステータス
Find the Right Sleepy Bee Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル DAC コンパレータ UART SPI I2C HS I2C スレーブ I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度範囲(ºC)
8051 25 2 0.25 16 12 ビット、 9-ch. 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 -40 85
8051 25 4 0.5 16 12 ビット、 9-ch. 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 -40 85
8051 25 8 0.5 16 12 ビット、 9-ch. 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3 x 3 ±2 C2 -40 85
8051 25 8 0.5 17 12 ビット、 9-ch. 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 -40 85
8051 25 8 0.5 13 12 ビット、 9-ch. 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 CSP16 1.65 x 1.78 ±2 C2 -40 85
8051 25 8 0.5 17 12 ビット、 10-ch. 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 -40 85
8051 25 8 0.5 17 12 ビット、 10-ch. 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.7 x 3.9 ±2 C2 -40 85
8051 25 16 4 16 10ビット、 15-ch. 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 -40 85
8051 25 32 4 16 10ビット、 15-ch. 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 -40 85
8051 25 32 4 24 10ビット、 23-ch. 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1.8 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 C2 -40 85
8051 25 32 4 24 10ビット、 23-ch. 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1.8 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 -40 85
8051 25 64 4 16 10ビット、 15-ch. 4 6 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 x 4 ±2 C2 -40 85
8051 25 64 4 24 10ビット、 23-ch. 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1.8 3.6 QFN32​ 5 x 5 ±2 C2 -40 85
8051 25 64 4 24 10ビット、 23-ch. 4 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1.8 3.6 QFP32 7 x 7 ±2 C2 -40 85

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software