デバイス/モジュールの画像

EFM8SB10F8G-QSOP24

EFM8 超低消費電力 Sleepy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The EFM8SB10F8G-QSOP24 8-bit microcontrollers (MCUs) are built on top of a low power platform, making them well suited for any battery-operated application. The EFM8SB10F8G-QSOP24 includes 8 kB Flash, 0.5 kB RAM, 17 Dig I/O Pins, 4 x 16-bit timers, 3 PCA Channels and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

主要仕様

 
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 10-ch.
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
Captouch チャネル
14
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QSOP24
パッケージ・サイズ(mm)
8.7 x 3.9
コア周波数
25
フラッシュ
8
RAM
0.5
ADC
12 ビット、 10-ch.
DAC
SPI
1
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
3
Captouch チャネル
14
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QSOP24
パッケージ・サイズ(mm)
8.7 x 3.9
efm8sb-BD.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.