デバイス/モジュールの画像

EFM8SB20F64G-QFP32

EFM8 超低消費電力 Sleepy Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

The EFM8SB20F64G-QFP32 8-bit microcontrollers (MCUs) are built on top of a low power platform, making them well suited for any battery-operated application. The EFM8SB20F64G-QFP32 includes 64 kB Flash, 4 kB RAM, 24 Dig I/O Pins, 4 x 16-bit timers, 6 PCA Channels and additional communication peripherals.

 
Loading..

類似モデルの検索

フラッシュ (kB)

主要仕様

 
コア周波数
25
フラッシュ
64
RAM
4
ADC
10ビット、 23-ch.
DAC
SPI
2
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
6
Captouch チャネル
0
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
コア周波数
25
フラッシュ
64
RAM
4
ADC
10ビット、 23-ch.
DAC
SPI
2
UART
1
I2C
1
PCA/PWM チャネル
6
Captouch チャネル
0
タイマ(16 ビット)
4
パッケージ・タイプ
QFP32
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
efm8sb-BD.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.