EFM8™ Universal Bee 8 ビット・マイクロコントローラ(MCU)

EFM8™ マイクロコントローラ(MCU)の Universal Bee ファミリは、スペースに制約がある USB アプリケーションに最適です。Universal Bee MCU は最大 48 MHz で動作し、同ファミリには低消費電力 USB 2.0周辺装置インターフェイス、チャージャ検出回路、8 kV ESD 保護および拡張高速通信インターフェイスを備えたデバイスが含まれています。

USB
フルスピード USB 2.0
コア周波数
48 MHz

Universal Bee 共通仕様

  • Pipelined 8-bit C8051 core with 48 MHz maximum operating frequency
  • 5 V 耐性 I/Oピン
  • フルスピードおよび低スピードをサポートする低消費電力 USB により、USB 消費電力を 60% 節約できます。
  • USB チャージャ検出回路 (USB-BCS1.2準拠)
  • 12 ビット ADC
  • 基準として内部電圧 DAC を備えたアナログ・コンパレータ 2 台
  • 16 ビット・タイマ
  • UART、SPI、SMBus/I²C マスター/スレーブおよび I²C スレーブ
  • 柔軟なピンマッピングのための優先度クロスバー
ステータス
Find the Right Universal Bee Device 列を選択
列を選択
部品番号 MCU コア MHz フラッシュ RAM デジタル I/O ピン 5 V 耐性 ADC 1 USB 温度センサ タイマ(16 ビット) PCA チャンネル DAC コンパレータ UART SPI I2C EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小) Vdd(最大) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 内部オシレータ VREF デバッグ・インターフェイス 温度範囲(ºC)
8051 48 16 2 13 12 ビット、 11チャンネル 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 5.25 QFN20 3 x 3 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 16 2 22 12 ビット、 20-ch. 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 5.25 QFN28 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 8 2 13 12 ビット、 11チャンネル 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 3.8 QFN20 3 x 3 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 16 2 17 12 ビット、 15-ch. 5 3 2 2 1 2 0 0 0 2.2 5.25 QSOP24 8.7 x 3.9 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 32 2 25 10ビット、 20-ch. 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 32 2 25 10ビット、 20-ch. 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 32 2 40 10ビット、 32-ch. 6 5 2 2 1 2 1 0 0 2.7 5.25 QFP48 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 64 4 25 10ビット、 20-ch. 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFN32​ 5 x 5 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 64 4 25 10ビット、 20-ch. 6 5 2 2 1 2 0 0 0 2.7 5.25 QFP32 7 x 7 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 40 3 13 12 ビット、 12-ch. 6 3 2 1 1 1 0 0 0 2.7 5.25 QFN20 3 x 3 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 40 3 17 12 ビット、 16チャンネル 6 3 0 2 1 1 1 0 0 0 2.7 5.25 QFN24 4 x 4 ±1.5 C2 -40 85
8051 48 40 3 17 12 ビット、 16チャンネル 6 3 2 1 1 1 0 0 0 2.7 5.25 QSOP24 8.7 x 3.9 ±1.5 C2 -40 85

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software