EFM8UB20F32G-QFP48
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
コア周波数
48
|
フラッシュ
32
|
|
RAM
2
|
ADC
10ビット、 32 チャンネル
|
|
USB
あり
|
SPI
1
|
|
UART
2
|
I2C
2
|
|
PCA/PWM チャネル
5
|
Vdd (最大)
5.25
|
|
タイマ(16 ビット)
6
|
パッケージ・タイプ
QFP48
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
コア周波数
48
|
フラッシュ
32
|
RAM
2
|
ADC
10ビット、 32 チャンネル
|
USB
あり
|
SPI
1
|
UART
2
|
I2C
2
|
PCA/PWM チャネル
5
|
Vdd (最大)
5.25
|
タイマ(16 ビット)
6
|
パッケージ・タイプ
QFP48
|
パッケージ・サイズ(mm)
7 x 7
|
EFM8UB2 EMIF および USB 対応 8 ビットMCU スターターキット
Silicon Labs の EFM8UB2 スターターキットは、EFM8UB2 Universal Bee 8 ビット MCU の EMIF アプリケーションと USB アプリケーションの評価および開発をおこなうための優れた出発点としてお使いいただけます。
技術文書
ソフトウェアとツール
EFM8UB2 EMIF および USB 対応 8 ビットMCU スターターキット
Silicon Labs の EFM8UB2 スターターキットは、EFM8UB2 Universal Bee 8 ビット MCU の EMIF アプリケーションと USB アプリケーションの評価および開発をおこなうための優れた出発点としてお使いいただけます。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFM8UB20F32G-QFP48 until at least 3 月 20 日29.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。