Silicon Labs の業界最先端の高度な統合型モデムおよび DAA 製品は、広範におよぶテレフォニー、広帯域音声通信、およびデータ/ファックス送信機器用で利用可能です。小型で、費用効率が高いハードウエア・ソリューションとグローバル準拠、そしてソフトウエアのプログラム可能性で、外部コンポーネントを変えることなく単一ボードデザインを出荷することが可能になります。
データおよびボイスモデム | ファックス・モデム | シリコン DAA | |
ホスト・インターフェイス | SPI または UART | SPI または UART | SPI または UART |
最大データ・レート(bps) | 2400~56000 | 14400 または最大 33600 | NA、ホスト処理が必要 |
変調 | V.22bis、V.32bis、V.34、V.90、V.92 | 最大 V.17 または V.34 以下 |
NA、ホスト処理が必要 |
AT コマンド | あり | あり | NA、ホスト処理が必要 |
SIA/連絡先 ID | あり | なし | NA、ホスト処理が必要 |
高度な DSP 音声処理 | あり | なし | NA、ホスト処理が必要 |
ラインサイド・コンパニオンデバイス | Si3018、Si3010 | Si3018 | Si3019 |
特集製品ファミリ | Si24xx | Si24xx | Si3050 |
少なくとも1つの列を選択してください。