デバイス/モジュールの画像

Si2434

データおよびボイス・モデム

Si2434 devices implement a complete PSTN model with a maximium speed of 33600 bps. The on-chip command processor handles all time-critical tasks and makes them easy to integrate into your system. Our patented direct access arrangement (DAA) technology implements a globally-compliant telephone line interface with unparalleled integration and proven robustness. 単一のハードウェア設計および単一の部品表(BOM)で、すべての速度および国をサポートすることができます。

 

主要仕様

 
最大データ・レート(bps)
33600
ホスト・インターフェイス
SPI、UART
エラー訂正データ圧縮
あり
パッケージ
SOIC16、TSSOP24
最大データ・レート(bps)
33600
ホスト・インターフェイス
SPI、UART
エラー訂正データ圧縮
あり
パッケージ
SOIC16、TSSOP24
data-voice-modem-bd.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.