Si4790x 車載チューナ

 

Silicon Labs の Si4790x アナログ AM/FM レシーバとデジタル・ラジオ・チューナのファミリは、車載放送受信の新たな標準を確立しました。厳密な自動車品質基準を満たす Silicon Labs の Si4790x 車載チューナーは、最小の外部部品表を備えた、業界で最も統合性の高いモノリシック IC です。共通ソフトウェア API を使用することで、設計者は複数の製品ラインに、研究開発を再利用することができます。Silicon Labs の車載チューナーは、低コスト単一チューナ AM/FM ラジオから複数チューナーと複数のアンテナを持つ高性能システムへと拡大することができます。

 

機能

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンド・サポート(144〜288 kHz)DAB/DAB+/DMB サポート(Si47902 のみ)(170~240 MHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • NOAA 天気予報帯域のサポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 2 つのアナログ・オーディオ出力
  • 2 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 48 ピン、7 x 7 x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレード部品)

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • 統合型アクティブ AM/FM バッファ
  • 完全統合型 AGC

DRM30/DRM+ (Si47902 および Si47907)

  • DRM 検出
  • デジタル I/Q インターフェイスから DMB プロセッサまで
  • 完全統合型 AGC

DAB/DAB+/DMB (Si47902 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • 統合型アクティブ・バンド III バッファ
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • バンド III 用完全統合型 AGC

HD ラジオ(Si47901 および Si47902)

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン

Si4790x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・ショート FM AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ DAB/DAB+ FM ダイバーシティ オーディオ・システム
Si47901
あり あり あり あり あり あり なし あり なし なし なし
Si47902
あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし なし
Si47907
あり あり あり あり なし あり あり なし なし なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software