Si4791x 高性能車載 AM/FM ラジオ・レシーバおよび HD Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM チューナ、オーディオ・システム付き

 

高性能な Silicon Labs の Si47911/12 は、最小の外部部品表を備えた、業界で最も統合性の高いモノリシック IC です。このアナログ AM/FM レシーバは、オーディオ処理と車載放送受信の新たな標準を備えた、グローバルレシーバを統合しています。統合されたオーディオ処理サブシステムは、ヘッドユニットのデジタルおよびアナログ・オーディオ信号を同期、処理、集約、および分配する完全なソリューションを提供します。

共通ソフトウェア API を使用することで、設計者は複数の製品ラインに、研究開発を再利用することができます。この Si47911/12 は厳密な自動車品質規格に適合し、低コスト単一チューナ AM/FM ラジオから複数チューナーと複数のアンテナを持つ高性能システムへと拡大することができます。

Si47911/12 には、無線のオーディオ後処理のための包括的なソリューションである、ライセンス取得可能な一連のオーディオ・ソフトウェア製品およびツールが用意されています。このオーディオが提供するものには、特定車種に対する構成に使用できる一定のオーディオ後処理機能セットが含まれています。この開発ツールにより、ユーザーはオーディオ・アルゴリズムをポートし、Si47911/12 オーディオシステム上のカスタム・オーディオ処理フローを設計することができます。

 

機能

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • DAB/DAB+/DMB 対応(170–240 MHz、1452–1492 MHz)(Si47912 のみ)
  • NOAA ウェザー・バンド・サポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 84 ピン、12x12x0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレード部品)

AM/FM:

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ AM/FM バッファ
  • AM および FM 入力用の完全統合された AGC

オーディオ:

  • プログラムおよびデータ・メモリ用の Tensilica HiFi EP オーディオ DSP(288 kB)
  • 7つのアナログ・オーディオ入力
  • 6 つのアナログ・オーディオ出力
  • 7 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)、TDM サポートあり
  • 最大 24 の同期または非同期サンプルレート・コンバータ

HD ラジオ:

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン

DAB/DAB+/DMB (Si47912 のみ):

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ・バンド III/L 帯域バッファ
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • バンド III および L 帯域入力用の完全統合された AGC

Si4791x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 FM AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ DAB/DAB+ オーディオ・システム
Si47911
あり あり あり あり あり あり なし あり なし あり
Si47912
あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software