Si4792x 高性能車載 AM/FM ラジオ・レシーバおよび HD Radio™ チューナ、オーディオ・システム付き

 

高性能な Silicon Labs の Si47920/21 は、最小の外部部品表を備えた、業界で最も統合性の高いモノリシック IC です。Si47920/21 はオーディオ処理付き AM/FM ラジオ受信機を統合し、車載放送受信の新たな標準を確立しています。統合されたオーディオ処理サブシステムは、ヘッドユニットのデジタルおよびアナログ・オーディオ信号を同期、処理、集約、および分配する完全なソリューションを提供します。

共通ソフトウェア API を使用することで、設計者は複数の製品ラインに、研究開発を再利用することができます。この Si47920/21 は厳密な自動車品質規格に適合し、低コスト単一チューナ AM/FM ラジオから複数チューナーと複数のアンテナを持つ高性能システムへと拡大することができます。

 

機能

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 84 ピン、12x12x0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定
  • AM/FM:
    • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
    • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ FM バッファ
    • AM および FM 入力用の完全統合された AGC
  • オーディオ:
    • プログラムおよびデータ・メモリ用の Tensilica HiFi EP オーディオ DSP(288 kB)
    • 7つのアナログ・オーディオ入力
    • 4つのアナログ・オーディオ出力
    • 5つのデジタル・オーディオ・ポート (I2S)
    • 最大 24 の同期または非同期サンプルレート・コンバータ
    • マルチチャンネル・オーディオ基準設計
  • HD ラジオ:
    • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
    • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン

Si4792x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 FM AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ オーディオ・システム
Si47920
あり あり あり あり あり あり なし あり あり
Si47921
あり あり あり あり あり あり なし あり あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software