Si4794x 車載 RF-to-IQ チューナ

 

高性能車載デュアル RF-to-IQ AM/FM/HD-Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM チューナ、車載基準対応 AEC-Q100。

 

機能

  • 全世界対応のデュアル FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • デュアル DAB/DAB+/DMB サポート (170~240 MHz) (Si47942 のみ)
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • 56 ピン QFN、8 mm x 8 mm x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEQ-Q100 資格取得

Si4794x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・ショート オーディオ FM AM SW LW WB RDS HD ラジオ DAB/DAB+
Si47942
なし なし なし なし なし なし なし なし あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software