Si4795x 車載レシーバ

 

高性能車載 AM/FM ラジオ・レシーバおよび HD Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM チューナ、車載基準対応 AEC-Q100。

 

機能

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • DAB/DAB+/DMB サポート(Si47952のみ)(170~240 MHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • NOAA 天気予報帯域のサポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 2 つのアナログ・オーディオ出力
  • 2 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)統合型クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 56 ピン、8x8x0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレード部品)

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • 統合型アクティブ AM/FM バッファ
  • 完全統合型 AGC

DRM30/DRM+ (Si47952 および Si47957)

  • DRM 検出
  • デジタル I/Q インターフェイスから DMB プロセッサまで
  • 完全統合型 AGC

DAB/DAB+/DMB (Si47952 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • 統合型アクティブ・バンド III バッファ
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • バンド III 用完全統合型 AGC

HD ラジオ(Si47951 および Si47952)

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン

Si4795x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・ショート FM AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ DAB/DAB+
Si47951
あり あり あり あり あり あり なし あり なし
Si47952
あり あり あり あり あり あり あり あり あり
Si47957
あり あり あり あり なし あり あり なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software