Si4796x 車載デュアル・レシーバ

 

高性能車載デュアル AM/FM ラジオ・レシーバおよび HD Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM チューナ、車載基準対応 AEC-Q100。

 

機能

  • デュアル 全世界対応のデュアル FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • デュアル全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • デュアル LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • デュアル SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • デュアル DAB/DAB+/DMB サポート (Si47962 のみ)(168~240 MHz)
  • NOAA ウェザー・バンド・サポート
  • オンチップ RDS/RDBS
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 56 ピン、8x8x0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレードデバイス)

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ AM/FM バッファ
  • 2 チューナ付きアナログ FM 位相ダイバーシティ

DRM30/DRM+ (Si47962 および Si47967)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DMB プロセッサまで
  • 完全統合型 AGCDRM 検出

デュアル DAB/DAB+/DMB(Si47962 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • DAB/DAB+/DMB MRC、2 チューナ付き
  • バックグラウンド/データ・チューナ用合型アクティブ・バンド III バッファ

HD ラジオ(Si47961 および Si47962)

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 2 チューナ付き HD ラジオ MRC

Si4796x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・ショート FM FM ダイバーシティ AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ DAB/DAB+
Si47961
あり あり あり あり あり あり あり なし あり なし
Si47962
あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
Si47967
あり あり あり あり あり なし あり あり なし なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software