Si4797x 車載デュアル・レシーバ、オーディオ DSP サブシステム付き

 

高性能車載デュアル AM/FM ラジオ・レシーバおよび HD-Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM チューナ、オーディオシステム付き、車載基準対応 AEC-Q100。

 

機能

  • 全世界対応のデュアル FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンド・サポート(144〜288 kHz) SW バンド・サポート(2.3〜30 MHz
  • デュアル DAB/DAB+/DMB サポート (170~240 MHz) (Si47972 のみ)
  • NOAA ウェザー・バンド・サポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 88 ピン、12x12x0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEQ-Q100 資格取得

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ AM/FM バッファ
  • 2、3 または 4 チューナ付きアナログ FM 位相ダイバーシティ
  • AM および FM 入力用の完全統合された AGC

DAB/DAB+/DMB (Si47972 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • DAB/DAB+/DMB MRC 
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ・バンド III バッファおよびバンド III 入力
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • アクティブ・バンド III バッファおよび バンド III 入力用の完全統合 AGC

HD ラジオ

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • HD ラジオ MRC
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン

オーディオ

  • プログラムおよびデータ・メモリ用の Tensilica HiFi EP オーディオ DSP(512 kB)
  • 6 つのアナログ・オーディオ入力
  • 6 つのアナログ・オーディオ出力
  • 7 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)、TDM サポートあり
  • 最大 24 の同期または非同期サンプルレート・コンバータ

Si4797x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・ショート FM FM ダイバーシティ AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ DAB/DAB+ オーディオ・システム
Si47971
あり あり あり あり あり あり あり なし あり なし あり
Si47972
あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software