Si4710/11 FMラジオ・トランスミッタ

Si4710/11 FM ラジオ・トランスミッタ IC は、業界初の 100% CMOS 単一チップ FM トランスミッタです。Silicon Labs の FM レシーバ・アーキテクチャに構築されている Si4710/11 は、比類のない統合および性能を提供し、シングルチップで FM トランスミッタをどんなポータブル・デバイスにも追加することが可能です。Si4700/01 IC 同様、Si4710/11 FM トランスミッタは、業界最先端のサイズ、性能、低消費電力および使いやすさを提供します。

Si4710/11 IC のデジタル統合により、従来の製品にあった外部部品の必要性を低減することができ、その結果としてソリューションで必要とされるものは、外部インダクタ、バイパス・キャパシタおよび約 15 mm2 の PCB スペースのみとなりました。デバイス製造における高い信頼性、品質の向上、簡単なデザインイン、およびソフトウェアのプログラミング性が、Si4710/11 IC の主なメリットです。

 

機能

  • 全世界対応の FM レシーバ・バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • 全世界対応の FM 送信への準拠(76〜108 MHz)
  • FM 記録のためのデジタル・オーディオ出力
  • FM 送信用のデジタル・オーディオ入力
  • RDS/RBDS エンコーダおよびデコーダ

Si4710/11 FM ラジオ・トランスミッタのスタート・ガイド

Si471x 評価キット

Si471x ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、Si471x 評価キットを使用することです。

キットを見る

Si471x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 説明 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
Si4710
FM ラジオ・トランスミッタ デジタル デジタル ステレオ なし なし なし なし なし なし あり なし
Si4711
RDS 付き FM ラジオ・トランスミッタ デジタル デジタル ステレオ あり なし なし なし なし なし あり なし
Si4712
パワースキャン付き FM トランスミッタ デジタル デジタル ステレオ なし なし なし なし なし なし あり なし
Si4713
RDS+ パワースキャン付き FM トランスミッタ デジタル デジタル ステレオ あり なし なし なし なし なし あり なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software