Si472x FM ラジオ・トランシーバー IC

Silicon Labs の Si472x IC は、業界初のシングル・チップ FM ラジオ・トランシーバーです。比類ない統合性とパフォーマンスを備えた Si472x IC は、シングル・チップを使用して、あらゆるポータブル・デバイスに FM レシーバとトランスミッタの両方を追加する機能を有効にします。 Si470x および Si471x 製品と同様に、Si472x IC は、業界最先端のサイズ、性能、低消費電力、そして使いやすさを発揮します。 

Si472x IC の実証済みかつ特許取得済みのデジタル・アーキテクチャには、Si471x FM トランスミッタ付き Si470x FM ラジオ・レシーバーの機能が組み込まれており、単一の超小型 3 mm x 3mm x 0.55 mm QFN パッケージに FM のフル送受信機能が搭載されています。

 

機能

  • 全世界対応の FM レシーバ・バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • 全世界対応の FM 送信への準拠(76〜108 MHz)
  • FM 記録のためのデジタル・オーディオ出力(Si4721)
  • FM 送信用のデジタル・オーディオ(Si4721)
  • RDS/RBDS エンコーダおよびデコーダ(Si4721)

Si472x FM ラジオ・トランスミッタのスタート・ガイド

Si472x 評価キット

Si472x ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、Si472x 評価キットを使用することです。

キットを見る

Si472x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 説明 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
Si4720
周波数の空きチャンネルのシーク機能付き FM Tx/Rx デジタル デジタル ステレオ なし あり なし なし なし なし あり なし
Si4721
RDS + パワースキャン受信付き FM Tx/Rx デジタル デジタル ステレオ あり あり なし なし なし なし あり なし
お問い合わせ
閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software