Si4730/31 AM/FM ラジオ・レシーバ

Si4730/31 IC は、業界初の完全に統合された 100% CMOS AM/FM ラジオ・レシーバです。Silicon Labs の Si4730/31 AM/FM ラジオ IC は、ポータブル・デバイスに必要なスペースの節約と低消費電力を提供しながら、あらゆる AM/FM ソリューションに望ましい高性能と設計の簡易さを実現しています。

当社の Si473x-D60 デバイスは、業界初の AUXIN ADC 統合型 AM/FM チューナーです。Si473x-D60 チューナーは、低消費電力、最小限の基板面積、および卓越したオーディオ処理を必要とする民生用オーディオ・アプリケーションに比類のない統合、オーディオ品質、および性能を提供します。

比類のない統合性と PCB スペースの節約を提供する Si4730/31 IC に必要なのは、外部部品 2 つおよび 15 mm² 未満の基板面積だけです。Si473x-D60 チューナーは、ステレオ・アナログ入力およびラジオ・チューナのフロントエンドで多重化された内部 ADC を提供し、追加の外付け ADC なしで補助アナログ・システム入力をサポートします。

機能

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • AM/FM デジタル・チューニング
  • 必要な外部部品は少数
  • 手動アラインメント不要
  • 調整可能な AM チャンネル・フィルタ
  • 高度な AM/FM シーク・チューニング

Si4730/31 AM/FM ラジオ・レシーバーのスタート・ガイド

Si4730/31 評価キット

Si4730/31 ファミリを用いて開発を始める最も簡単な方法は、Si4730/31 評価キットを使用することです。

キットを見る

Si4730/31 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 説明 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
Si4730
FM/AM レシーバ デジタル デジタル ステレオ なし あり あり なし なし なし なし あり
Si4731
RDS 付き FM/AM レシーバ デジタル デジタル ステレオ あり あり あり なし なし なし なし あり
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
クローズ
ロードの結果
すべて選択> クリア>
    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software