Si824x D級オーディオ・ドライバ

Si8241/44 オーディオ・ゲート・ドライバは、競合のゲート・ドライバと比べてより多くの利点があり、忠実度の高いD級アンプの使用を助けます。これらのドライバは、正確なデッドタイム調整のメリットを提供し、低い全高調波歪み(THD)と高いシステム効率の最適なバランスを実現します。個々に絶縁されたドライバにより、よりシンプルなシステム・トポロジ、外部部品に対する柔軟性、高機能な統合が容易になり、設置サイズの縮小および競争力のある価格が可能となります。

D級音質デモを使って、可聴スペクトラムでのSi824xオーディオ・ドライバの音質性能をお確かめください。

一般的には、入力レベル・シフト要件のため、D級アンプの実装は困難を伴う場合があります。最もよく出回っているD級ドライバは、レベル・シフトを排除する能力に欠けており、これらのドライバにはまた喜ばれないその他の癖があります。一方、Si824xの内部絶縁は、内部的にレベル・シフト機能を提供し、ユーザーにとって分かりやすくなっています。二状態式D級アンプの駆動に必要なのは、単一のTTL PWM入力信号のみです。低THD、高い動作効率、レベル・シフト統合、および単純化されたシステム・アーキテクチャが組み合わさったメリットにより、Si824xは業界最高のD級オーディオ・ドライバとなっています。

 

機能

  • 高精度のプログラム可能なデッドタイム
  • 本質的シフト・レベルの入力/出力の絶縁
  • 高いバス電圧および出力電力のためのドライバからドライバへのスイッチングにおける高い(最大 1.5 kV)電圧
  • 0.5 A および 4 A 出力電流オプション
  • 最高 8 MHz の速度切り替え
  • 外部のレベル・シフト不要

Si824x基準設計を使ってみる

Si824x D 級オーディオ・アンプ基準設計

Si824xD級オーディオアンプ・ファミリ用Si824xClassD-KITで、明日の未来のサウンドシステムを始動してみましょう。

 

キットを見る


Si824x 製品マトリックス

ステータス
デバイス
部品番号 データ・シート UVLO 電圧(V) パッケージ・タイプ 出力 入力タイプ 絶縁定格(kV rms) ドライブ強度
Si8241BB-IS1
8 NB SOIC16 ハイサイド/ローサイド PWM 2.5 0.5 A
Si8244BB-IS1
8 NB SOIC16 ハイサイド/ローサイド PWM 2.5 4 A
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software