CP2114 USB - I2S オーディオ・ブリッジ評価キット

CP2114EK

注:CP2114 は、新しい設計用には推奨しておりません。新規デザインには、CP2615 のご使用をお勧めします。

CP2114EK USB - I2S オーディオ評価キットでは、CP2114 USB - I2S ブリッジ、および GPIO、UART、および IIC の機能すべてを含む Cirrus Logic の完全な評価とカスタマイズの実施が可能です。USB ケーブルが 1 本同梱されています。CP2114EK は定義済みコーデックまたは DAC をすでにお持ちで、CP2114 の性能を評価したいお客様に最適です。

CP2114 評価キットの特徴

  • CP2114EB ボード
  • USB ケーブル
  • UART ケーブル

CP2114 ソフトウェア

このパッケージには、CP2114/10 ファミリに関して、ドキュメント、プログラミングサンプル、カスタマイズユーティリティが含まれています。CP2114/10 HID USB-to-UART インターフェースライブラリには、CP2114 デバイスを設定、作動させるシンプル API が含まれています。ライブラリにはインターフェース・アブストラクションが含まれており、これによりユーザーは、USB HID コードを書かなくてもアプリケーションを開発できます。

プラットフォーム インストーラー リリース・ノート
CP210xWindows用ソフトウェアインストーラーをダウンロードするWindows ダウンロード リリース・ノート
CP210xMac用ソフトウェアインストーラーをダウンロードするMac ダウンロード リリース・ノート

CP210xLinux用ソフトウェアインストーラーをダウンロードする Linux

ダウンロード リリース・ノート

CP2114 評価キットのリソース

すべて表示

CP2114 クイック・スタート・ガイド

今すぐ読む

CP2114EK ユーザ・ガイド

今すぐ読む

AN721:CP210x/CP211x デバイスのカスタマイズ・ガイド

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software