CP2120 評価キット

CP2120EK

この CP2120 評価キットでは、SPI - I²C 固定機能を実演しています。コンパクト CP2120 SPI-I²S ブリッジおよび多目的ポート・エキスパンダ・デバイスは簡単にシステムに追加することができ、インターフェイス互換性の問題を解決し、必要に応じて GPIO をさらに追加することができます。このデバイスの使用に際してコードの開発は全く必要ありません。

CP2120 評価キットの特徴

評価キットの機能には以下が含まれています。

  • SPI ポートのみを持つデバイスに I²C 機能を追加
  • 既存システムに GPIO を追加
  • ポート端子の状態を監視するためエッジ・トリガした割り込みを追加 システム状態またはイベントを示すためのオンボード LED を活用

評価キットには以下が含まれています。

  • CP2120 評価ボード
  • 汎用(100〜240 V、50〜60 Hz)AC - DC 電源アダプタ

CP2120 評価キットのリソース

すべて表示

CP2120-EK ユーザ・ガイド

今すぐ読む

CP2120 データ・シート

今すぐ読む

AN311:CP2120 ポーティング・ガイド

今すぐ読む

すべて表示

閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software