LCD コントローラ開発キット

CP2401DK

CP2401DK LCD コントローラ開発キットは、I2C インターフェイス付き CP2401 および CP2403 LCD ドライバを使用したアプリケーションを開発するのに必要なものをすべて含んでいます。

CP2401DK 開発キットの機能

このターゲット・ボードは CP2401 がボードにインストールされており、すぐに使用が可能です。この基板はデバッグおよびプログラミングが容易にできるインターフェイスを提供し、キットは、コードをダウンロードし、数分以内に開発を開始するのに必要なすべてが付属しています。さらに、技術者が開発を開始し、 CP2401の全ピンに容易なアクセスを提供します。開発キットのソフトウェアを実行し、デバッグ・アダプタと通信するのにホスト PC が必要です。PC は以下のシステム要件を満たしている必要があります。

  • Windows® 2000 またはそれ以降
  • USB ポート1つ

Silicon Labs の開発キットには、高度なデバッグ機能が含まれており、これによりユーザはハードウェアおよびソフトウェア設計を完全に開発し、統合できます。MCU にはデバッグ機能が組み込まれているので、エンド・アプリケーションにもインストールできます。この開発システムには、ソケット、ターゲット・ケーブル、または「ICE チップ」は不要です。開発キットは、以下のデバッグ機能をサポートしています。

  • 実行、停止、シングル・ステップ
  • ハードウェア・ブレークポイントの設定
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software