CP2615-EK-2

MSRP$81.66

CP2615 USB-I²S オーディオ・ブリッジ開発キット

CP2615-EK-2 デジタル・オーディオ・ブリッジ開発キットは、CP2615 デジタル・オーディオ・ブリッジを使用した、モバイル・オーディオ・アクセサリおよび USB デジタル・オーディオ製品の迅速な開発を可能にします。

CP2615 は内蔵の USB デジタル・オーディオ・ストリーミングおよび HID ユーザ・インターフェイス機能を提供します。CP2615 は USB オーディオ・クラス 1.0 に対応するすべての USB ホストで動作するように設計されています。CP2615 の使用にファームウェアの開発は不要で、GUI コンフィギュレーション・ツールを使えば、多数のカスタムオプションを構成することができます。

MSRP$81.66

 

CP2615 開発キットの特徴

  • CP2615オーディオ・ブリッジ評価基板
  • Micro USB OTG アダプタ
  • USB Type-C - USB-A アダプタ
  • ミニ USB ケーブル
  • マイクロ USB ケーブル
  • クイック・スタート・カード

ステップ1:クイック・スタート・ガイドを使ってみる

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software