絶縁 CAN 評価キット

絶縁-CAN-EK

絶縁 CAN 評価キットは、絶縁 CAN ソリューションを作成するためのデモと評価用のプラットフォームです。これは EFM32 Giant Gecko 11 スターターキットTiny Gecko 11 スターターキット のような CAN 対応 EFM32 スターター・キット(STK) と一緒に使うことができます。既に構築済みで機能しているプラットフォームを提供することにより、絶縁 CAN ソリューションの作成プロセスを簡素化します。ボードの回路図と、絶縁 CAN を介した通信ができる EFM32 スターターキット上で実行できるプログラム例が用意されています。ボードには、デジタル・アイソレータ 1個、CAN トランシーバー 2個、接続を容易にするための 20 ピン・ブレークアウト・ヘッダ、デバッグと評価用のヘッダ多数、物理 CAN バス用のスクリュー端子が装備されています。

絶縁-CAN-EK ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

絶縁-CAN-EK ボードとキットの内容:

  • CAN トランシーバ
  • MCU スターター・キットへの接続用 20 ピン・ヘッダ
  • クイック・スタート・ガイド

絶縁-CAN-EK 機能:

  • 1 x  4 ピン デジタル絶縁(Si88242ED-IS)
  • ブレークアウト・ポイント
  • 評価を容易にするためのループバック・ジャンパー
  • CAN 用終端オプション
  • パワー・オーバー・アイソレーションを容易にする絶縁トランス
  • ステータス LED

有効化:

キットを使ってみる

ソフトウェアと開発リソースにアクセスする

Silicon Labs の MCU または WLMCU スターター・キットは、すべて絶縁 CAN-EK ボードに接続できます。ただし、CAN 周辺装置を持つ MCU または WLMCU のみが絶縁-CAN-EXP と機能します。SLSTK3701A にサンプルコードがあります。完全な評価とデモには、この EFM32 Giant Gecko GG11 スターター・キットが必要です。



互換ボード

MCU ボード ユーザ・ガイド 同梱のデバイス 価格(米ドル) カートに追加
SLSTK3701A EFM32 Giant Gecko GG11 $99.99 SLSTK3701A EFM32 Giant Gecko GG11 スターター・キット
SLSTK3301A EFM32 Tiny Gecko 11 $89.99 SLSTK3301A EFM32 Tiny Gecko GG11スターター・キット

絶縁 CAN リソース

絶縁-CAN-EK ユーザ・ガイド

今すぐ読む

絶縁-CAN-EK 回路図

今すぐこちらをご覧ください

Simplicity Studio

今すぐダウンロード

閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software