絶縁 RS485 および RS232 評価キット

ISOLATED-RS-EK

絶縁 RS232/RS485 評価キットは、絶縁 RS232 と RS485 ソリューションを作成するためのデモと評価用のプラットフォームです。EFM32EFM8 MCU スターター・キット(STKs)と共に使用できます。既に構築済みで機能しているプラットフォームを提供することにより、絶縁 RS ソリューションの作成プロセスを簡素化します。ボードの回路図と、MCU STKで実行することで絶縁 RS232 または RS485 を介した通信ができるプログラム例が用意されています。ボードには、アイソレータ 2 個、RS232/485トランシーバー 1 個、接続を容易にするための 20 ピン・ブレークアウト・ヘッダ、デバッグと評価用のヘッダ多数、オスの DB9 ポート、RS485 用のスクリュー端子が装備されています。

ISOLATED-RS-EK ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

ISOLATED-RS ボードとキットの内容:

  • RS232/RS485 トランシーバ
  • MCU スターター・キットへの接続用 20 ピン・ヘッダ
  • ヌル・モデム DB9 ケーブル

ISOLATED-RS 機能:

  • 2 x アイソレータ
  • ブレークアウト・ポイント
  • 評価を容易にするためのループバック・ジャンパー
  • RS485 のバイアス・オプション
  • RS485 の制御オプションの書き込み
  • パワー・オーバー・アイソレーションを容易にする絶縁トランス
  • ステータス LED

有効化:

キットを使ってみる

ソフトウェアと開発リソースにアクセスする

Silicon Labs の MCU または WLMCU スターター・キットは、すべて絶縁 RS ボードに接続できます。SLSTK2000A(EFM8 Universal Bee)EFM32WG-STK3800。完全な評価とデモには、これらのボードの 1 つが必要です。



互換ボード

MCU ボード ユーザ・ガイド 同梱のデバイス 価格(米ドル) カートに追加
SLSTK2000A Universal Bee $29.99 SLSTK2000A EFM8 Universal Bee USB スターター・キット
EFM32WG-STK3800 Wonder Gecko $29.99 EFM32  Wonder Gecko スタータ・キット

絶縁 RS リソース

ISOLATED-RS-EK ユーザ・ガイド

今すぐ読む

ISOLATED-RS-EK 回路図

今すぐこちらをご覧ください

Simplicity Studio

今すぐダウンロード

閉じる
ロードの結果

    A -> Z で並べ替え
    Z -> A で並べ替え

    値別にフィルタ…

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software