絶縁 USB 評価キット
ISOLATED-USB-EK
絶縁 USB 評価キットは、絶縁 USB ソリューションを作成するためのデモと評価用のプラットフォームです。EFM32 と EFM8 MCU スターター・キット(STKs)と共に使用できます。既に構築済みで機能しているプラットフォームを提供することにより、絶縁 USB ソリューションの作成プロセスを簡素化します。ボードの回路図と、MCU STKで実行することで絶縁USBを介した通信ができるプログラム例が用意されています。ボードにはアイソレータが 2 個、USB から UART へのブリッジ・デバイス、接続を容易にするために 20 ピンのブレークアウト ヘッダ、デバッグと評価用のヘッダ多数、そにれにマイクロ USB ポートが装備されています。

ISOLATED-USB-EK ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能
ISOLATED-USB ボードの内容:
- USB-UART ブリッジ・デバイス
- MCU スターター・キットへの接続用 20 ピン・ヘッダ
- マイクロ USB ケーブル
ISOLATED-USB 機能:
- 2 x アイソレータ
- ブレークアウト・ポイント
- 評価を容易にするためのループバック・ジャンパー
- パワー・オーバー・アイソレーションを容易にする絶縁トランス
- ステータス LED
有効化:
- ユーザ・ガイド
- Simplicity Studio のコード例
- 回路図
キットを使ってみる
ソフトウェアと開発リソースにアクセスする
Silicon Labs の MCU または WLMCU スターター・キットは、すべて絶縁 USB ボードに接続できます。SLSTK2000A(EFM8 Universal Bee)と EFM32EG-STK3800。完全な評価とデモには、これらのボードの 1 つが必要です。

互換ボード
MCU ボード | ユーザ・ガイド | 同梱のデバイス | 価格(米ドル) | カートに追加 |
---|---|---|---|---|
SLSTK2000A | ![]() |
Universal Bee | $29.99 | ![]() |
EFM32WG-STK3800 | ![]() |
Wonder Gecko | $29.99 | ![]() |